SRK-AL 90
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
Ident.-Nr. 136140
SRK-AL 90, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Stegbreite: 5 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium |
---|---|
Verzahnung | Kreuzversatz |
Stegbreite S [mm] | 5 |
Stegbreite S1 [mm] | 12 |
Breite B [mm] | 25 |
Höhe H [mm] | 27 |
Höhe H1 [mm] | 22.2 |
Höhe H2 [mm] | 21.5 |
Länge L [mm] | 44 |
Lochabstand a [mm] | 25 |
Schrauben | M6 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Satz [kg] | 0.2 |