SBK 85
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 135103
SBK 85, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
---|---|
Verzahnung | Kreuzversatz |
Nutbreite N [mm] | 8 |
Stegbreite S [mm] | 8 |
Breite B [mm] | 22 |
Höhe H [mm] | 30 |
Höhe H1 [mm] | 27.5 |
Höhe H2 [mm] | 26 |
Länge L [mm] | 40 |
Lochabstand a [mm] | 29 |
Schrauben | M8 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
m/Satz [kg] | 0.42 |