WZS ANCA Ø12x111
Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206746
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS ANCA Ø12x111, Werkzeugschleiffutter
- WZS ANCA
- Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
- Spanndurchmesser D1: 12 mm
- Auskraglänge L1: 111 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung |
---|---|
Baureihe | WZS ANCA |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 52 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Gewicht [kg] | 3.3 |
Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 105 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.