WZS ANCA Ø22x126
Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206748
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS ANCA Ø22x126, Werkzeugschleiffutter
- WZS ANCA
- Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung
- Spanndurchmesser D1: 22 mm
- Auskraglänge L1: 126 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter mit Zugkraftbetätigung |
---|---|
Baureihe | WZS ANCA |
Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 62 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Gewicht [kg] | 3.5 |
Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 105 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.