arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS EWAG FLANGE Ø12x87 Abbildung ähnlich

WZS EWAG FLANGE Ø12x87

Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung

Ident.-Nr. 206766

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS EWAG FLANGE Ø12x87, Werkzeugschleiffutter
  • WZS EWAG
  • Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
  • Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
  • Spanndurchmesser D1: 12 mm
  • Auskraglänge L1: 87 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technologie Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Baureihe WZS EWAG
Werkzeughalterschnittstelle FLANSCH/FLANGE
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 36.5
D6 [mm] 21.5
L [mm] 125
Auskraglänge L1 [mm] 87
L4 [mm] 75
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 32.1
Gewicht [kg] 1.3
Die Dehnrate kann über die Nachstellschraube zusätzlich erhöht werden.

Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme EWAG Ø 46,6 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.