WZS GZB-S Ø22 Ø16 25°
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207723
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø22 Ø16 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit 25° Schräge
- Spanndurchmesser: 16 mm
- Länge: 53.5 mm
Technische Details
Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
---|---|
D2 [mm] | 22.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
Gewicht [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich