WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207595
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung
- Spanndurchmesser: 13 mm
- Länge: 59 mm
Technische Details
Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
---|---|
D2 [mm] | 20.0 |
D3 [mm] | 22.0 |
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Spanndurchmesser D1 | 13 mm |
Gewicht | 0.1 |
L10 [mm] | 5.0 |
L2 [mm] | 50.0 |
L3 [mm] | 3.0 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich