WZS GZB-S Ø32 Ø12 BJ ISOG
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207648
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø32 Ø12 BJ ISOG, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Länge: 69 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Gewicht [kg] | 0.3 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung Ausführung ISOG
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich