arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

Ident.-Nr. 207609

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit Bajonett-Verriegelung
  • Spanndurchmesser: 14 mm
  • Länge: 69 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S Bajonett
Werkzeughalterschnittstelle WZS GZB-S Ø 32 Bajonett
Spanndurchmesser D1 14 mm
D2 [mm] 32
D3 [mm] 34
L2 [mm] 61.5
L3 [mm] 4
L10 [mm] 5
Gewicht [kg] 0.3

Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich