WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS
Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Ident.-Nr. 207967
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø20 Ø5 KD/RS, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit radialer Sicherungsbohrung
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Länge: 50.5 mm
Technische Details
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S KD/RS |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø20 KD/RS |
Spanndurchmesser D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 24 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 43 |
L10 [mm] | 2 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit radialer Sicherungsbohrung
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich