arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

Ident.-Nr. 207885

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit radialer Sicherungsbohrung
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 50.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S KD/RS
Werkzeughalterschnittstelle WZS GZB-S Ø22 KD/RS
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 22
D3 [mm] 25
D4 [mm] 4
L2 [mm] 46
L10 [mm] 2
Gewicht [kg] 0.2

Ausführung
Mit radialer Sicherungsbohrung

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich