WZS SAACKE FLANGE Ø12x90
Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206671
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
WZS SAACKE FLANGE Ø12x90, Werkzeugschleiffutter
- WZS SAACKE
- Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Spanndurchmesser D1: 12 mm
- Auskraglänge L1: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
---|---|
Baureihe | WZS SAACKE |
Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 130.6 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 68 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Gewicht [kg] | 3.12 |
Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme SAACKE Ø 80 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.