arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBG-R Ø42-18-3

GBG-R Ø42-18-3

6 向可翻转爪

ID 1589817

交货期可咨询
标准型顶爪

产品特性:
  • 圆形夹持嵌块
  • 用于旋转和法兰
  • 接口 1: W-38
侧面分段:技术参数:
  • 尺寸: Ø42/Ø34 x 18 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • 重量: 0.2 kg
Width [mm] 42.0
Height [mm] 18.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping insert, fastening screw