ABP-h plus 100/160-1
Zubehör Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1323973
Zubehör Kraftspannblöcke
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 1fach Basisplatte
- Zur direkten Montage und Ansteuerung von einem TANDEM Kraftspannblocks mit VERO-S.
- Passend zu: Baugröße 100, 160
- Länge: 260 mm
- Breite: 160 mm
- Höhe: 39 mm
- Gewicht: 11 kg
Technische Details
Länge [mm] | 260 |
---|---|
Breite [mm] | 160 |
Höhe [mm] | 39 |
Gewicht [kg] | 11 |
Lieferumfang
Basisplatte, Stecknippel, Ringschraube, Dichtsatz, Handgriffe, Betriebsanleitung