SFM 298.5 x 198.5
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1378520
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Elastomer Matte
- Speziell für Fertigung von Durchbrüchen und komplexen Teilen
- Abmessungen: 298,5 x 198,5 x 2,5 mm
- Effektive Saugfläche: 38.8 cm²
- Gewicht: 0.1 kg
Technische Details
Länge [mm] | 298.5 |
---|---|
Breite [mm] | 198.5 |
Höhe [mm] | 2.5 |
Effektive Saugfläche [cm²] | 38.8 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Lieferumfang
Elastomer Matte