GBW 125-40-20
Backe weich
Ident.-Nr. 1373288
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, weich
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 40 x 20 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 20 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.7 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben