UGE 10
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 100000
UGE 10, Spanneinsätze
- Höhe H: 10 mm
- Länge L: 14 mm
- Breite B: 10 mm
- Durchmesser D: 8 mm
- Material: Hartmetall
- Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Technische Details
Höhe H [mm] | 10 |
---|---|
Höhe H1 [mm] | 7 |
Länge L [mm] | 14 |
Breite B [mm] | 10 |
Durchmesser D [mm] | 8 |
Material | Hartmetall |
Liefereinheit | 1 Satz = 10 Stück |
Lieferumfang | Lieferumfang: Spanneinsatz mit Torx-Profilschraube M4x13,5, Einbauanleitung |