SGWB-G3-B 160-81-50
Wendebacken grip
Ident.-Nr. 432614
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke grip, beweglich
- Schnittstelle 1: W-160
- Passend zu: KSC 160, KSC-F 160, KSC-K 160
- Abmessungen: 160 x 81 x 50 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 3.4 kg
Technische Details
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 81.0 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 3.4 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws