arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SVL-16 Ø8x160 Abbildung ähnlich

CELSIO SVL-16 Ø8x160

Warmschrumpfverlängerungen

Ident.-Nr. 1455911

Verfügbarkeit auf Anfrage
CELSIO SVL-16 Ø8x160, Warmschrumpfverlängerungen
  • CELSIO SVL
  • Ohne Einstellschraube
  • Spanndurchmesser: 8 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
  • Min. Drehmoment: 52 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 8 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 14
Gesamtlänge L [mm] 160
L2 [mm] 26
Min. Drehmoment [Nm] 52
Gewicht [kg] 0.25

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich