TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht
Ident.-Nr. 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht
- TRIBOS-Mini SVL
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Min. Drehmoment: 4.5 Nm
Technische Details
Technologie | Polygonspannverlängerungen kühlmitteldicht |
---|---|
Baureihe | TRIBOS-Mini SVL |
Werkzeughalterschnittstelle | SVL-12 KD |
Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Gesamtlänge L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. Drehmoment [Nm] | 4.5 |
Gewicht [kg] | 0.09 |
Für Ø 6 mm ist die Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm bei 2,5 x D
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Max. Grenzdrehzahl
52.000 1/min
Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
CAD-Daten
Zeichnungen nach DIN SPEC 69874 erhältlich unter schunk.com, für mehr Informationen bitte an cad.cax.daten@de.schunk.com wenden