TENDO Slim 4ax CAT40 Ø12x80
Ident.-Nr. 1414694
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO Slim 4ax
- Werkzeughalterschnittstelle: CAT 40
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 90 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO Slim 4ax |
Werkzeughalterschnittstelle | CAT 40 |
Werkzeughalternorm | ASME B5.50 |
Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M10x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich