TENDO P HSK-F 63 Ø25x85
液压刀柄
ID 203994
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
现在咨询
此产品只能在线申请。
TENDO P HSK-F 63 Ø25x85, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Platinum
- 刀具夹持接口: HSK-F 63
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Platinum |
| 刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-6 |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 45.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 59.0 |
| 重量 [kg] | 1.8 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
不带长度调节螺钉的变型
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum