arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD Abbildung ähnlich

AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD

Anzugsbolzen

Ident.-Nr. 9938211

Versandfertig ab Lager
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AD, Anzugsbolzen
  • Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AD
  • Durchmesser: 28 mm
D1 [mm] 28
D2 [mm] 21
D3 [mm] 25
L1 [mm] 74
L2 [mm] 34
L3 [mm] 25
a [°] 15
G1 M24
Gewicht [kg] 0.227
Ehemalige Norm: DIN 69872 Form A

Ausführung
Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AD