AZB SK50-15° ISO 7388-3 AF
Anzugsbolzen
Ident.-Nr. 9150119
AZB SK50-15° ISO 7388-3 AF, Anzugsbolzen
- Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AF
- Durchmesser: 28 mm
Technische Details
D1 [mm] | 28 |
---|---|
D2 [mm] | 21 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 74 |
L2 [mm] | 34 |
L3 [mm] | 25 |
a [°] | 15 |
G1 | M24 |
Gewicht [kg] | 0.24 |
Ehemalige Norm: DIN 69872 Form B
Ausführung
Anzugsbolzen ohne Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form AF