AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD
Anzugsbolzen
Ident.-Nr. 9938219
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UD, Anzugsbolzen
- Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form UD
- Durchmesser: 29.1 mm
Technische Details
D1 [mm] | 29.1 |
---|---|
D2 [mm] | 19.6 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.5 |
L2 [mm] | 25.55 |
L3 [mm] | 17.95 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Gewicht [kg] | 0.099 |
Ehemalige Norm: ISO 7388-2 Form B
Ausführung
Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung DIN ISO 7388-3 Form UD