arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 16 Ø5-6 Abbildung ähnlich

CC ER 16 Ø5-6

ER Spannzangen

Ident.-Nr. 280122

Versandfertig in 3-6 Tagen
CC ER 16 Ø5-6, ER Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø5 - 6
  • Durchmesser: 6 mm
  • Länge L1: 27.5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Für ER 16
Für Spanndurchmesser Ø5 - 6
D2 [mm] 16
D3 [mm] 17
L1 [mm] 27.5
Gewicht [kg] 0.034
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B