CC ER 16 Ø9/32"
ER Spannzangen
Ident.-Nr. 1403952
CC ER 16 Ø9/32", ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø9/32"
- Durchmesser: 9/32"
- Länge L1: 27.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technische Details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Für | ER 16 |
Für Spanndurchmesser | Ø9/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Gewicht [kg] | 0.021 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B