arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø3/4 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø3/4" Ø16 KD

Zwischenbüchsen kühlmitteldicht

Ident.-Nr. 20023434

Verfügbarkeit auf Anfrage
GZB-S Ø3/4" Ø16 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
  • Kühlmitteldicht
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Außendurchmesser: 3/4"
  • Länge: 50.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 3/4" KD
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 3/4"
D3 [mm] 24
L10 [mm] 2
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich