GZB-S Ø3/4" Ø3/16" PK
주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
ID 217961
GZB-S Ø3/4" Ø3/16" PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
- 주변장치 냉각
- 클램핑 지름: 3/16"
- 외경: 3/4"
- 길이: 50.5 mm
기술 세부 정보
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 3/4" PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 3/16" |
| Diámetro exterior D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta