PDSC M12-60
附件直接工件夹持系统,标准
ID 1398348
附件直接工件夹持系统,标准
产品特性:
产品特性:
- 调节螺钉
- 用于紧固带孔夹持销
- 刀头直径: 22.6 mm
- 螺纹 : M12
- 螺钉长度: 60 mm
- 重量: 0.1 kg
技术细节
| 刀头直径 [mm] | 22.6 |
|---|---|
| 螺纹 | M12 |
| 螺钉长度 [mm] | 60.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Adjustment screw