MSC-BL20 80x50
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 422100
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Lamelový blok
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Technologie: Paralelní pól
- Rozměry: 80 x 50 x 40 mm
- Rozteč pólů: 3 mm + 1,5 mm
- Vlastní hmotnost: 2.4 kg
Technical details
| Délka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 50.0 |
| Výška [mm] | 40.0 |
| Max. výška [mm] | 16.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |