arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZA 17-4 Illustration similaire

SZA 17-4

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 122263

In stock
SZA 17-4, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser l'unité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 47.0
Longueur L [mm] 60.3
Profondeur de serrage T [mm] 20.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 20.0
Vis M10
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.2