SLH 20-0440
支柱装配系统空心立柱
ID 313654
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 20
- Length: 440 mm
Détails techniques
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 440.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 20.0 |
ID 313654
| Matière | Acier |
|---|---|
| Longueur [mm] | 440.0 |
| Diamètre de colonne [mm] | 20.0 |