KMR SCHUNK CAPTO C4
Coolant tubes
ID 1429632
KMR SCHUNK CAPTO C4, Coolant tubes
- For interface: SCHUNK CAPTO C4
- Diameter: 6 mm
- Thread : M14x1.5
Détails techniques
| Pour interface | SCHUNK CAPTO C4 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| L1 [mm] | 12.0 |
| L2 [mm] | 25.2 |
| G | M14x1,5 |
| Poids [kg] | 0.09 |
Modèle HSK avec deux joints toriques - étanchéité axiale - conformément à la norme DIN 69895