ROTA TPS 250-68 K-SV90°
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico
IDnr. 816157
Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Piasta base per utilizzo stazionario
- Foro passante: 68 mm
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 105 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Altezza mandrino: 147 mm
- Peso: 60 kg
Technische gegevens
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 105.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 60.0 |
Lieferumfang
Kraftspannfutter, Stiftschrauben, Nutensteine, gerade Verschraubung, Winkel-Schnellverschraubung, Montagewerkzeug, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken