arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Une interaction intelligente et sécurisée avec les personnes

SCHUNK est LA référence ; il en va de même dans la collaboration homme-robot (HRC). SCHUNK a lancé la pince Co-act EGP-C avec un statut de pionnier. La première pince industrielle du marché certifiée pour des opérations collaboratives.

Pour la pince Co-act JL1, le tout premier module de préhension pour la collaboration homme-robot qui interagit et communique directement avec les personnes, SCHUNK a reçu à la foire de Hanovre 2017 le prix Hermes, l’une des récompenses technologiques les plus convoitées au monde. Lancez-vous avec nous dans la collaboration homme-robot en adoptant cette technologie innovante.

Entrer dans le monde des applications collaboratives

Image personnelle : Benedikt Janssen

Benedikt Janßen, directeur des ventes de produits mécatroniques chez SCHUNK

Les cobots sont un excellent moyen d’augmenter progressivement le niveau de collaboration. Les personnes ayant déjà acquis une certaine expérience en matière de coexistence ou de collaboration séquentielle auront plus de facilité à mettre en œuvre ultérieurement des collaborations, voire même des collaborations réactives.
L’équipe Co-act de SCHUNK regroupe ici les connaissances fondées sur l’expérience de la collaboration homme-robot dans différents secteurs, ce qui permet d’éviter de nombreuses erreurs en amont.

Comment trouver la pince optimale pour votre application

Étape 1 HRC

Étape 1

Description de l'application et vérification de la faisabilité

  • La tâche et la pièce sont-elles adaptées pour de la collaboration homme-robot ?

Étape 2

Étape 2

Sélection du robot ou du cobot

  • Définition du système de base avec connexion mécanique et électrique des appareils périphériques
  • Garantir un contrôle défini

Étape 3

Étape 3

Sélectionner la pince en collaboration avec l'équipe SCHUNK Co-act en tenant compte des points suivants :

  • La pièce avec la zone de préhension, la force de préhension nécessaire et à la course requise
  • Les positions de « Pick and place » et analyse des encombrements
  • Connexion mécanique et électrique au dispositif de niveau supérieur
  • Zones de serrage et d’arêtes vives sur la pince ou les doigts de préhension

Vous avez actuellement à relever un défi HRC spécifique et vous souhaitez en apprendre plus sur les pinces HRC de SCHUNK ?

Veuillez nous contacter pour vos demandes personnalisées.

Intéressé(e) ?

Obsah bude brzy k dispozici

Équipe Co-act

Telefon +49-7133-103-3444

Écrire un courriel