KMR HSK 25
Tubos de refrigerante
ID 9799132
KMR HSK 25, Tubos de refrigerante
- Para la interfaz: HSK 25
- Diámetro: 5 mm
- Rosca : M8x1
Détails techniques
| Para la interfaz | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 5.0 |
| L1 [mm] | 4.5 |
| L2 [mm] | 24.0 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 0.002 |
Diseño HSK con dos juntas tóricas (selladas de forma axial) conforme a DIN 69895