KTR 140
Ébauche de mors rapportés percée
ID 1349707
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 140
- Dimensions: 65 x 70 x 35 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 1.1 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 140 |
| Poids [kg] | 1.1 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés