arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
单个 NSE plus 模块

单个 NSE plus 模块

夹持模块
适于一般铣削应用和重型切削的快换系统,由不锈钢制成。

Innovaties - uw voordelen

  • SCHUNK modulair systeem
    Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
  • Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
  • Een consistente klempenmaat voor alle NSE plus modules
    Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
  • Geïntegreerde sledebewaking
    Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen
  • Lascertificering met TüV (Technischer Überwachungsverein) certificaat
    Functionele aarde kan direct worden geaard via de klemmodule.

Opties en speciale informatie

  • Positioneren en klemmen en een enkele stap – met VERO-S is rationalisering een feit.
  • De voorbereidingstijdbegrenzer garandeert langere machinelooptijden en een rationelere productie vanaf een batchgrootte van 1. Vooral bij kleine batchaantallen en een uitgebreid assortiment werkstukken zijn met het VERO-S systeem grote kostenvoordelen mogelijk. SCHUNK ondersteunt op die manier de trend naar grotere productievariabiliteit.