THL-S plus 310 Z-Z
Lunettes avec vérin latéral
ID 825431
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Lunette standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification centralisée
- Rouleaux cylindriques
- Plage de serrage: 20 - 165 mm
- Force de serrage max. par galet: 10 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.04 mm
- Répétabilité: < 0.007 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 590 m/min
- Poids: 48 kg
Détails techniques
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 20.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 165.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 10.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.04 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.007 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 590.0 |
| Weight [kg] | 48.0 |