EGM-B-Q-50-2x2
ID 306371
마그네틱 그리퍼 EGM, 전동식
- 자석 종류: 양극
- 폴 형태: 직각
- 폴 너비: 50 mm
- 폴의 수, 폴 배치: 2 x 2
- 통신 인터페이스: 디지털 I/O
- 전원공급장치: 400 V AC
- 최대 총 전류: 32 A
- 기둥 수: 4
- 자석 부분: 100 cm²
- 마그네틱 회로: 9.5 A
- 최대 주위 온도: 50 °C
Détails techniques
| 중량 [kg] | 12.0 |
|---|---|
| 기둥 수 | 4.0 |
| 자석 부분 [cm²] | 100.0 |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 14.0 |
| 수평 자석면에 대한 하중 [kg] | 175.0 |
| 수직 자석면에 대한 하중 [kg] | 70.0 |
| 최대 활성화/분 [1/min] | 8.0 |
| 5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 30.0 |
| 15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 68.0 |
| IP 보호등급 | 52 |
| 활성화/비활성화 시 전류 소비량 [A] | 9.5 |
| 길이 X [mm] | 170.0 |
| 너비 Y [mm] | 150.0 |
| 높이 Z [mm] | 61.0 |
| 자석 컨트롤러 유형 | ECG 02 |
| 정격 전압 [V AC] | 400.0 |
| 최대 전류 [A] | 32.0 |
| 컨트롤러당 최대 모듈 수 | 7.0 |
치수
치수
작동 원리
영구 자석의 자화
하우징 재료
강철
베이스 죠 재료
강철
작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트