arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRH 060-030-PB-65 Illustration similaire

PRH 060-030-PB-65

ID 306882

Delivery time on request
Unité de rotation miniature PRH, Taille: 060, électrique, Interface de communication : PROFIBUS, Angle de rotation: > 360 °, Position intermédiaire: librement programmable

  • Rapport de démultiplication de la transmission: 30:1
  • Couple: 1.8 Nm
  • Courant nominal: 3.7 A
  • Alimentation électrique: 24 V
  • Indice de protection IP: 65
Couple de pointe [Nm] 4.5
Couple nominal [Nm] 1.8
Vitesse nominale [1/min] 117.0
Vitesse de rotation max. [1/min] 200.0
moment d'inertie de masse maximum admissible [kgm²] 0.012
Répétabilité [°] 0.004
Planéité [mm] 0.01
Concentricité [mm] 0.01
Transmission 30:1
Moment My max. [Nm] 40.0
Force Fx max. [N] 300.0
Force Fz max. [N] 300.0
Poids [kg] 0.97
Température ambiante mini. [°C] 0.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Indice de protection IP 65
Longueur X [mm] 127.5
Largeur Y [mm] 67.0
Hauteur Z [mm] 64.5
Tension nominale [V] 24.0
Courant nominal [A] 3.7
Courant max. [A] 7.8
Electronique intégré(e)
Alimentation électrique [V] 24.0
Système de mesure Encodeur (incrémentiel)
Interface PROFIBUS, USB (paramétrage)
Interface Profibus [Mbit/s] 12.0
Interface USB Dispositif
Nombre d'entrées digitales 4.0
Nombre de sorties digitales 0.0
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Informations générales concernant la gamme

Temps de pivotement
il s'agit des temps de rotation du module entre deux arrêts. Les temps de commutation des relais ou les temps de réaction de l'automate ne sont pas compris et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.

Répétabilité
se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement successifs.

Les courants nominaux
peuvent être appliqués en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.

Couple de pointe
Les couples de pointe servent de réserve d'entraînement à court terme lors de l'accélération et du ralentissement.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Principe de fonctionnement
transmission Harmonic Drive® entraînée directement par un servomoteur DC sans balai

Etendue de la livraison
Code QR pour le téléchargement du logiciel de mise en service, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne), module fonctionnel pour la commande via Siemens S7.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande