TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø1/4"x4,72"
液压刀柄
ID 1407729
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø1/4"x4,72", 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 1/4"
- 突出长度: 119.89 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 17 Nm
Détails techniques
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | CAT 40 |
| 刀柄标准 | ASME B5.50 |
| 夹持直径 D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 26.92 |
| D6 [mm] | 21.08 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 119,89 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.07 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.84 |
| G | M5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计