arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO SVL-20 Ø10x150 Ilustração semelhante

TENDO SVL-20 Ø10x150

Prolongadores hidráulicos

ID 206303

TENDO SVL-20 Ø10x150, Prolongadores hidráulicos
  • TENDO SVL
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 20 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 45 Nm


Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Prolongadores hidráulicos
Série TENDO SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-20
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 17.0
Comprimento total L [mm] 150.0
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.3
L5 [mm] 100.0
G M6
Min. torque [Nm] 45.0
Peso [kg] 0.45

Precisão de concentricidade
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Limite máximo de velocidade
10.000 rpm

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta