FFK-T3 Z140-A6
Flansch Standard
ID 805115
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z140
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
- Teilkreis Futter: 104.8 mm
- Teilkreis Spindel: 133.4 mm
- Höhe: 34 mm
- Durchlass: 80 mm
- Gewicht: 3.4 kg
Détails techniques
| Futterseite | Z140 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Teilkreis Futter [mm] | 104.8 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
| Höhe [mm] | 34.0 |
| Durchlass [mm] | 80.0 |
| Gewicht [kg] | 3.4 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben