ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt
Ident.-Nr. 819924
Stationäres Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 92 mm
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 9.9 mm
- Zahnteilung: 7 mm
- Max. Spannkraft: 180 kN
- Max. Drehmoment: 220 Nm
- Max. Drehzahl: 3400 1/min
- Gewicht: 80 kg
Technische Details
| 톱니 | 각진 톱니 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 9.9 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 중량 [kg] | 80.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour manuel, mors de base avec tenon rainure, vis de montage, clé de serrage, aimants SCHUNK, guide rapide, notice d'utilisation ; sans mors rapportés