arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 500-162 A11-VP1

ROTA-S plus 500-162 A11-VP1

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 814358

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 162 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 12 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 320 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
  • Poids: 171 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 1500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270.0
Par de giro máx. [Nm] 320.0
Carrera/mordaza [mm] 12.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 171.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation