arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856001

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.4 mm
  • Course du piston: 24 mm
  • Force de serrage max.: 72 kN
  • Force d'actionnement max.: 30 kN
  • Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
  • Poids: 13 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 5
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 72.0
Force d'actionnement max. [kN] 30.0
Course/mors [mm] 6.4
Course du piston (H) [mm] 24.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.04
Poids [kg] 13.0

Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation