arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBM-ST 120 Illustration similaire

SBM-ST 120

Barres de mors en acier

ID 112160

SBM-ST 120, Barres de mors en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Stahl
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 35.0
Höhe H [mm] 60.0
Länge L [mm] 420.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 6.7