TS 20
Lardon simple
ID 148109
TS 20, Lardon simple
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 20 mm
- Couple de serrage max.: 300 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 20.0 |
| Height H [mm] | 32.7 |
| Height H1 [mm] | 16.0 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 300.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)